Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
similor-kugler/products/989f3547-f2c4-4832-b850-e9424424e75d
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Similor Kugler
Követés
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Projection 225 mm, swivel spout
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5-00930-100-094
Termékcsalád
SK Citypro Liberty
Termékcsoport
Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-08-06
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.similor.ch/en/prod/5-00930-100-094/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
2.57
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 leírás
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Európa
Svájc
Hasonló termékek
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Letöltés
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Letöltés
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Letöltés