Termékek közzététele
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT
    Siniat France

    Ultra-Thin & High-Performance Insulation - SLIMISOL® System - SINIAT

    DESCRIPTION

    Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

    IMPLEMENTATION

    In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.




    Specifikáció
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_LW_SLIMISOL
    • TermékcsaládPartitions & Interior walls
    • TermékcsoportInsulation boards
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-06-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzigetelés
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • UNSPSC névThermal insulation
    • UNSPSC kód301415
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45_72
    • Uniclass 2015 leírásRendered insulation systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország