Termékek közzététele
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT
    Siniat France

    Thermal Insulation Board - PREGYTHERM - SINIAT

    DESCRIPTION

    Insulation Board optimized for thermal insulation of internal walls. Available with wide range of plasterboards : PRÉGYPLAC STD, PREGYDRO, PRÉGYDÉCO, PREGYDRO DÉCO, PRÉGYDUR or PRÉGYROC AIR, in BA10 or BA13 glued on an insulating board. Available with 20 to 160 mm thickness of insulation.

    PRODUCT BENEFITS

    Insulation and energy savings. Simple and quick to implement, compliant with any type of finishings. 

    APPLICATION

    Thermal insulation for new walls or on renovation. All types of housing and building types (except type: dancing, nightclub, games room ...)



    Specifikáció
    • DESCRIPTION

      Optimized technical-economic solution for thermal insulation of internal walls from the inside. 

      IMPLEMENTATION

      In accordance with the local standards (DTU 25.42) technical recommandation, test reports, Siniat specifications and market specifications.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFR_LW_THERM
    • TermékcsaládPartitions & Interior walls
    • TermékcsoportInsulation boards
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC000406
    • ETIM-névThermal insulation
    • UNSPSC névThermal insulation
    • UNSPSC kód301415
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
    • OmniClass szám23-13 25 19
    • OmniClass névThermal Insulation 

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország