Termékek közzététele
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Siniat France
Archivált

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR_PW_D98-62_8
  • TermékcsaládPartitions & Interior walls
  • TermékcsoportPrégymétal
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2015-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWallboard
  • UNSPSC kód30161501