A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Siniat Nida ceiling DK/MFC - 12,5

Egyedi azonosító: DK_MFC_12_5_ceiling
Gyártó: Siniat PL
Termék család: Ceilings
Termék csoport: Suspended ceilings
Publikálás dátuma: 2017-09-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 12.5 mm plasterboard layer.
System's properties depending on used panel types:
  • NIDA DK/MFC-12.5/Expert: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Woda: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Ogien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/WodaOgien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Twarda: weight 15.5 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Hydro: weight 13.5 kg/m2; fire resistance EI15.


Elsődleges anyag: Gypsum
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Poland
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Építkezés - Mennyezet
IFC besorolás: Ceiling
UNSPSC név: Gypsum board
UNSPSC kód: 30161509
Uniclass 1.4 Kód: JK10
Uniclass 1.4 Leírás: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Leírás: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Leírás: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Leírás: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceilings
OmniClass szám: 23-15 19 00
OmniClass cím: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 82 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.