Egyedi azonosító: | DK_MFC_18_ceiling |
---|---|
Gyártó: | Siniat PL |
Termék család: | Ceilings |
Termék csoport: | Suspended ceilings |
Publikálás dátuma: | 2017-09-20 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.
Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.
Termék adat URL: | https://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/systemy?q=filter%3Dsearch%2... |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/instrukcje-montazu |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.siniat.pl/pl-PL/download/file/pl/359883f876ca41af99d1a6c200cbe... |
Technikai leírás: | https://www.siniat.pl/pl-PL/download/file/pl/bdd6a396cb08470d900aa80100b18... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=pqch7g1yMHc |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/siniat-pl/product/dk_mfc_18_ceiling
Elsődleges anyag: | Gypsum |
---|---|
Másodlagos anyag: | Steel |
Tervezés helye: | Poland |
Gyártás helye: | Poland |
BIMobject kategória: | Építkezés - Mennyezet |
---|---|
IFC besorolás: | Ceiling |
UNSPSC név: | Gypsum board |
UNSPSC kód: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Kód: | JK10 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Plasterboard dry lining/partitions/ceilings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_30_25_10_10 |
Uniclass 2015 Leírás: | Board suspended ceiling systems |
NBS Reference Kód: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Leírás: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Ceilings |
OmniClass szám: | 23-15 19 00 |
OmniClass cím: | Ceiling Coverings, Claddings, and Linings |
CSI UniFormat II kód: | C1010 |
CSI UniFormat II cím: | Partitions |
Név | Érték |
---|---|
Application | Ceiling |
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Thickness | 88 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
BIMobject®