Termékek közzététele
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Specifikáció
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpira
    • TermékcsaládBathroom commode Skåform
    • TermékcsoportSpira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)625
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets