Termékek közzététele
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
    Skema

    AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings

    Acoustic quality has become a primary goal in modern architectural design. Skema offers a sound-corrective system that uses dry-installed slats and panels with exposed construction systems that serve as design elements. These sound-absorbing elements are designed to improve sound distribution while maintaining visual harmony with surfaces.
    Specifikáció
    • Reaction to fire: Bs1-d0 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Raw Material: MDF NAF Residential / commercial intended use: N/A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóakustika-2878x192
    • TermékcsaládSONORA
    • TermékcsoportWall and Ceiling Coverings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2787
    • Szélesség (mm)192
    • Mélység (mm)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

    Termék elérhetősége

    Európa