Termékek közzététele
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Star K is Skema's best seller, a wood-effect floor with large planks and excellent dimensional stability. Highly resistant to wear and tear, it is ideal for high-traffic environments. Totally waterproof and non-slip, it can be laid in bathrooms, spas and gyms.
    Specifikáció
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstar-k
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSPC Flooring
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1828.8
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl

    Termék elérhetősége

    Európa