Termékek közzététele
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Specifikáció
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • TermékcsaládThermobonded sound-absorbing panels
    • TermékcsoportWall&Ceiling coverings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-15 15 29
    • OmniClass névAcoustical Wall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika