Termékek közzététele
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Specifikáció
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOrange_U
    • TermékcsaládThermobonded sound-absorbing panels
    • TermékcsoportWall&Ceiling coverings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)1325
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-15 15 29
    • OmniClass névAcoustical Wall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika