Termékek közzététele
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Specifikáció
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPOUF
    • TermékcsaládTailor Made acoustic furnitures
    • TermékcsoportAcoustic seatings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika