Termékek közzététele
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Tunnel was born from our passion for felt. A soft layer that enhances the ductility of the felt, becoming a three-dimensional wall covering that suits the dimensions of the architectures. The full-height grooves highlight the verticality of the space.

    PATENTED.

    Specifikáció
    • Sound absorption TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption TUNNEL + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTUNNEL
    • TermékcsaládTailor Made sound-absorbing panels
    • TermékcsoportWall&Ceiling coverings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3500
    • Szélesség (mm)735
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • OmniClass szám23-15 15 29
    • OmniClass névAcoustical Wall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika