Termékek közzététele
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer
Sloan Valve

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Flushometer Features

  • High Chloramine Resistant PERMEX® Synthetic Rubber DFB Dual Filtered Bypass Diaphragm
  • 1” I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Stop Cap
  • Vacuum Breaker with Flush Connection
  • Spud Coupling and Spud Flange for 1-1/2” Top Spud
  • Sweat Solder Adapter with Cover Tube and Cast Wall Flange
  • Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 1000 lbs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócloset-combos_wets-20201010
  • TermékcsaládWater Operated Water Closets
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer Combos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 11
  • OmniClass névCombination Toilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika