Termékek közzététele
ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 100 Optima® Deck-Mounted Liquid Soap Dispenser

The ESD-100 is a sensor activated liquid soap dispenser in a polished chrome finish. The ESD-100 is a modular one-piece construction that easily attaches to the deck surface. With all Sloan soap dispensers, all electronics within the spout are sealed. The ESD-100 will ship with 2 bottles of unscented, clear liquid soap. To purchase soap refills, you can purchase the Sloan ESD-348.

Specifikáció
  • Features

    Sensor Activated, Electronic, Hand Washing Liquid Soap Dispenser with the following features:

    • Touch-free operation improves hand washing hygiene
    • Modular One-piece Construction and easily attaches to sink deck surface
    • Powered by an AC Plug-in Adapter Transformer
    • Easy Loading Disposable Soap Refills
    • Ships with 2 bottles of ESD-348 unscented, clear liquid soap (1500ml per bottle)
    • Additional liquid soap can be purchased through Sloan (ESD-348 MM:63460226)
    • All electronics sealed
    • Active Infrared Sensor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófaucet-soap-dispenser-optima_esd-100
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportFaucet Soap Dispenser Combos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika