Termékek közzététele
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Features

  • PERMEX™ Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • OPTIMA. EL-1500-L Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Courtesy Flush™ Override Button
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator
  • 13” x 17” EASY ACCESS. Wall Box with Stainless Steel Access Panel and Vandal Resistant Screws
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek. Angle Stop
  • Adjustable Tailpiece
  • High Back Pressure Vacuum Breaker
  • Elbow Flush Connection and Coupling for 1.” NPT Back Inlet (for connection in the pipe chase — flush connection through the wall not provided by Sloan)
  • Sweat Solder Adapter
  • High Copper, Low Zinc Brass Castings for Dezincification Resistance
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass
  • External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flush Accuracy Controlled by CID™ Technology
  • Diaphragm, Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX™ Rubber
  • Compound for Chloramine Resistance
  • Transformer not included; order separately
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika