Termékek közzététele
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Flush volumes to meet water-efficiency goals
  • Unique cover design isolates threads from water source, protecting threads from harsh water conditions
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • ADA-compliant, metal oscillating, non-hold open handle with triple seal handle packing keeps fixture from exceeding intended flush volume
  • Locking, vandal-resistant stop cap prevents tampering
  • Adjustable tailpiece accommodates different widths
  • High copper, low zinc brass casting for dezincification resistance ensures long life
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_crown-120
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika