Termékek közzététele
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika