Termékek közzététele
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Features

  • Automatically operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • Adjustable tailpiece
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in low consumption (1.6 gpf/6.0 Lpf), water saver (3.5 gpf/13.2 Lpf), and high efficiency (1.28 gpf/4.8 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_g2-8113
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika