Termékek közzététele
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Features

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use.
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds.
  • Interior components are purple to let maintenance personnel know the flushometer is designed for reclaimed water.
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass.
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use.
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_royal-111-rw-sfsm
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika