Termékek közzététele
Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer
Sloan Valve

Royal® 195 Concealed Manual Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Water conservation is aided by the ADA-compliant, non-hold-open handle, which, prevents urinal from exceeding intended flush volume
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, also enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_royal-195
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportUrinal Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika