Termékek közzététele
Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Features

  • Exposed water closet, diaphragm model Flushometer is intended for floor-mounted or wall-hung top spud bowls
  • Incorporates a patented one-piece construction body design, maintaining the spray arm in an upright position
  • Presents a leaner, more aesthetic installation, reducing possible bacteria growth on hidden and hard-to-reach surfaces found on other bedpan washer units
  • Eliminates the need for unsanitary hose sprays, as well as the additional housekeeping that hoses require and the potential for patient slippage
  • Valve body, stop body, diverter body and diverter pivot made from brass casting using semi-red brass for durability and long life
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_royal-bpw-1150
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Bedpan Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika