Termékek közzététele
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_sloan-8186
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportUrinal Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011594
  • ETIM-névElectronic toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • OmniClass szám23-31 21 13
  • OmniClass névWater Flush Urinals
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika