Termékek közzététele
UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

UPPERCUT® WES 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

  • Lift handle to initiate reduced, 1.1 gpf flush to eliminate liquid and paper waste, saving one-half gallon of water
  • Push handle down for a regular 1.6 gpf flush to remove solid waste and paper
  • Antimicrobial coating on handle lasts for the life of the product
  • Green handle signifies UPPERCUT’s water-saving features
  • Comes with two metal wall plates that provide operational instructions
  • Includes all the reliable, long-lasting features of the Royal® Flushometer
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflushometers_uppercut_wes-111
  • TermékcsaládFlushometers
  • TermékcsoportWater Closet Flushometer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011565
  • ETIM-névMechanical toilet flusher
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText