Termékek közzététele
MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror
Sloan Valve

MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror

Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror 1/4" thin frame mirrors are available in multiple distinctive finishes, ranging from Polished Chrome, Graphite, and Brushed Nickel. Available in standard 24" x 36" and narrow 18" x 36" sizes. Includes an easy-mount steel base and 18 gauge stainless steel hangers for quick installation. LEED-eligible.
Specifikáció
  • Features

    • Sloan's 1/4" Thin Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómf-thin-frame-wall-hung-mirror
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportLED Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-08
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • ETIM-kódEC010550
  • ETIM-névMirror
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika
Afganisztán
Anguilla
Argentína
Egyiptom
Azerbajdzsán
Antigua és Barbuda
Bolívia
Bahrein
Aruba
Brazília
Banglades
Bahama-szigetek
Chile
Bhután
Barbados
Ecuador
Brit Indiai-óceáni Terület
Belize
Falkland-szigetek
Brunei Szultanátus
Bermuda
Francia Guyana
Christmas Island
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Dél-Korea
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Egyesült Arab Emírségek
Costa Rica
Paraguay
Észak-Korea
Curaçao
Peru
Fülöp-szigetek
Dominikai Közösség
Suriname
Grúzia
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Hongkong
Egyesült Államok
Venezuela