Termékek közzététele
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_designer-series_dswd-82000
  • TermékcsaládState Street Collection
  • TermékcsoportState Street® Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika
Afganisztán
Anguilla
Argentína
Egyiptom
Azerbajdzsán
Antigua és Barbuda
Bolívia
Bahrein
Aruba
Brazília
Banglades
Bahama-szigetek
Chile
Bhután
Barbados
Ecuador
Brit Indiai-óceáni Terület
Belize
Falkland-szigetek
Brunei Szultanátus
Bermuda
Francia Guyana
Christmas Island
Brit Virgin-szigetek
Guyana
Dél-Korea
Caribbean Netherlands
Kolumbia
Egyesült Arab Emírségek
Costa Rica
Paraguay
Észak-Korea
Curaçao
Peru
Fülöp-szigetek
Dominikai Közösség
Suriname
Grúzia
Dominikai Köztársaság
Uruguay
Hongkong
Egyesült Államok
Venezuela