Termékek közzététele
QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket
Sloan Valve

QSGR-81000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Angle Bracket

Features One Station Molded Quartz Lavatory System with the following features: Dimensions: 30” x 22” x 5” All products molded with SloanStone Quartz material have a minimum of 85% quartz per deck SloanStone Quartz material is resistant to scratching, staining, and chipping A Monolithic deck fabricated from SloanStone® Quartz Available in 3 colors Sink comes with sink top, drain and angle bracket Angle Bracket Mounting Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers. Shown here with EBF-415 and ESD-410 Faucet and soap must be purchased separately Dimensions listed are measured from the top, sinks can be up to 1/8" larger on both sides at the bottom of the apron
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_sloanstone_qsgr-81000-angle-bracket
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSinks/Lavatories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika