Termékek közzététele
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink
Sloan Valve

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Features

  • Double Station Stainless Steel Scrub Sink with Sensor Activated, 24 VAC, Chrome Plated Brass Hand Washing Faucets with the following features:
  • Sink constructed from 16 gauge, Type 304 stainless steel with bead blast finish on sink bowl interior for superior wash-down characteristics
  • 16 gauge “lift-out” style front access panel for easy maintenance access
  • Sloan OPTIMA Faucet for hands-free operation
  • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósinks_stainless-steel_ess-2200
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSinks/Lavatories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika