Termékek közzététele
WEUS-1000.1007 SU-1009 Urinal and GEM-2 186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS-1000.1007 SU-1009 Urinal and GEM-2 186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including GEM flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóurinal-combos_weus-10001007
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportUrinal Flushometer Combos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 leírásUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika