Termékek közzététele
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Specifikáció
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóurinals_hyb-1000-ret
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportSloan Urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 leírásUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika