Termékek közzététele
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archivált

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFK401
  • TermékcsaládOutline
  • TermékcsoportShower Chair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)384
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagCsiszolt
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56