Termékek közzététele
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Air - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAK341
  • TermékcsaládAir
  • TermékcsoportToilet Roll Holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)88
  • Szélesség (mm)126
  • Mélység (mm)47
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.261
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika