Termékek közzététele
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFK480
  • TermékcsaládOutline
  • TermékcsoportRetractable Clothes Line
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.416
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika