Termékek közzététele
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Home - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHK341
  • TermékcsaládHome
  • TermékcsoportToilet Roll Holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)48
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.224
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika