Termékek közzététele
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

House - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRK341
  • TermékcsaládHouse
  • TermékcsoportToilet Roll Holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)95
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)35
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.235
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika