Termékek közzététele
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Wooden Floor Product
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSOB020008
    • TermékcsaládWooden floor
    • TermékcsoportTeck pont de bateau 12X90
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWood flooring
    • UNSPSC kód30161702
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 11
    • OmniClass névWood Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes