Termékek közzététele
FUNCTION LINE
FUNCTION LINE
    Solar
    Archivált

    FUNCTION LINE

    FUNCTION LINE

    Dimmable and energy-efficient base cabinet luminaire with linear light and low installation height and with switch.

    Can be attenuated via push (230V) with pushbutton on luminaire and / or standard pushbuttons.

    Easy installation with double-sided adhesive tape, tiltable front and removable pressure clamps.

    Connection through back and ends.

    Specifikáció
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Cupboard

      Dimensions LxW: 580/870/1160 x 70

      Dimensions H: 30

      IP-Rating: IP21

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSolarLight_FUNCTION-LINE
    • TermékcsaládSolar Light
    • TermékcsoportCabinet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures