SS Rack Solar plus Floor Rack Enclosure Cabinet.SS Rack Solar plus Floor Rack Enclosure Cabinet.SS Rack Solar plus Floor Rack Enclosure Cabinet.SS Rack Solar plus Floor Rack Enclosure Cabinet.
Előző képek
Következő képek
Solar

SS Rack Solar plus Floor Rack Enclosure Cabinet.

Solar Plus floor rack is an exceptional quality rack with lots of features. Solar Plus floor rack is based on a fully welded frame with exceptionally high stability. The door can be turned without tools from the left hinge to the right hinge, and the lock is prepared as standard for retrofitting the RUKO cylinder. The side plates and backplate are lockable and easily removable. The top plate and bottom plate are supplied with as many as 3 cable glands. A hole in the back and a hole in each side make the cable entry easy and give the installation many options. A brush for the cable entry is included. The base plate comes with adjustable feet as standard but as an extra ...

Specifikáció
  • Width x Hieght x Depth mm: 600x2000x600, 800x2000x800, 600x2000x1000, 800x2000x1000, 600x2000x1200, 800x2000x1200

    Door: Glassdoor, Perforated door or Platedoor. 

    Max. Load capacity kg: 600 - 1000   

    Modular distance: 19 inches

    Number of height units:42

    With Roof tin: Yes

    With grounding: Yes

    With front door: Yes

    With sidewall: Yes

    Can be removed: No

    Material: Steel

    Type of surface: Powder coating

    Color: Black

    RAL number: 9005

    Enclosure class (IP): IP20

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóssrack-solar-plus-floor-rack
  • TermékcsaládCabinet
  • TermékcsoportNetworking
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • Uniclass 1.4 kódJY65
  • Uniclass 1.4 leírásElectrical accessories
  • Uniclass 2.0 kódEE-70
  • Uniclass 2.0 leírásElectrical Elements
  • Uniclass 2015 kódEn_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission entities
  • OmniClass szám23-35 31 27
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Hollandia
Norvégia
Svédország
Lengyelország