Termékek közzététele
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
    The Solatube 290 DS provides more light than a 160 DS and, in addition to lighting corridors, restrooms and small storage areas, it can be used with hard, suspended or open ceilings. A great solution for  small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    Specifikáció
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBrightenUp_290DS
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportDaylighting system
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-05-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Fénycsatornás ablakok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 leírásDaylight pipes
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 névTubular Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 13 21
    • OmniClass névTubular Skylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings