Termékek közzététele
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.0/5 csillag4.0(14 vélemény)
The SkyVault Series is a line of modular, high output tubular daylighting devices that deliver massive amounts of daylight to large volume spaces with high, open ceilings.
Specifikáció
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSkyVault_M74DS-O
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportDaylighting system
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2021-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Fénycsatornás ablakok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 leírásDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 névTubular Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 13 21
  • OmniClass névTubular Skylights
  • CSI UniFormat II kódB3020
  • CSI Uniformat II névRoof Openings