Termékek közzététele
SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 330 DS-C Closed Ceiling

The SolaMaster 330 DS is designed to maximize light output at any time of day. It effectively captures low-angle rays in the morning and late afternoon, and collects high-angle rays at midday for powerful performance. It is ideal for lighting expansive spaces with dropped ceilings where variances in light levels don’t create an issue for occupants.
Specifikáció
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSolaMaster_330DS_C
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportDaylighting system
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2021-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Fénycsatornás ablakok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 leírásDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 névTubular Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 13 21
  • OmniClass névTubular Skylights
  • CSI UniFormat II kódB3020
  • CSI Uniformat II névRoof Openings