Termékek közzététele
Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikáció
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)
    Red, Yellow and Blue
    Stones of various shapes and sizes laid in an Ashlar pattern, with a slate texture.

    Matching touch-up wheel: TW-5.

    Joint size 1/8" - 3/8" wide, 3/8" deep

    Stone size 6" - 15" wide, 6" - 22" long

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolomon-fm3675-grand-ashlar-slate-texture
  • TermékcsaládConcrete Texture Mats
  • TermékcsoportSlate Textures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Finishing
  • OmniClass szám23-13 31 23
  • OmniClass névConcrete Finishing Products

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok