Termékek közzététele
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikáció
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • TermékcsaládConcrete Texture Mats
  • TermékcsoportWood Textures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Finishing
  • OmniClass szám23-13 31 23
  • OmniClass névConcrete Finishing Products