Termékek közzététele
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
OGS FIRE SECTIONAL DOOR
    Somati System
    Archivált

    OGS FIRE SECTIONAL DOOR

    OGS fire sectional door is both fire door and fully functional industrial door. Therefore, there is no need to separate the fire protection function of the opening and its daily closure by using two distinct doors. This solution saves space, reduces costs and ensures full safety. Another advantage is the possible use of an access door, which is the only solution of this type on the Polish market.

    Specifikáció
    • OGS DOOR CONTROL:

      SI motor with FSTronic DES-FI control

      Industrial motor with long cycle life up to 100,000 cycles;
      1x230 V/20 A supply;
      In case of an alarm, the door is closed by means of a battery;
      Possibility of emergency manual opening of the door using a crank or chain;
      The battery can be enlarged to enable electrical safety opening the door without an external power source.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOGS_FIRE_SECTIONAL_DOOR
    • TermékcsaládFire Gate
    • TermékcsoportSectional
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Specialties
    • OmniClass szám23-17 11 31
    • OmniClass névFire Doors
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION