Termékek közzététele
AGEPAN® UDP Inside T+G
Sonae Arauco

AGEPAN® UDP Inside T+G

AGEPAN® UDP Inside T+G is a lightweight, highly stable and plasterable wood fibre insulation board for interior construction. It features a surrounding tongue-and-groove profile and complies with EN 13171. Its compact and practical format makes it easy to handle and install. With vapour-permeable and moisture-regulating properties, this ecological insulation board helps create a pleasant and healthy indoor environment.
Specifikáció
  • Areas of application: • For interior fittings • Cladding of substructures made of wood or metal in the wall area • Panelling of wooden structures in the ceiling and roof slope area • Can be plastered with clay or mineral plaster, for recommended manufacturers see detailed processing instructions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóagepan-udp-inside-insulating-fiberboard
  • TermékcsaládAgepan®
  • TermékcsoportWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-09-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés