Termékek közzététele
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E

    BST Type E

    Standard configuration consisting of hat shelf with partitions and shoe shelf with partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbst-type-e
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportInterior systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-11-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Storage Shelving
    • OmniClass szám23-21 11 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Shelves