Termékek közzététele
Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section
Archivált

Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 double section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócoverplate-top-for-boxes-typ1-and-typ3-double-section
  • TermékcsaládStorage
  • TermékcsoportMailbox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)915
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névPost
  • UNSPSC kód301029
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 leírásMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 névMail Boxes
  • OmniClass szám23-19 15 11
  • OmniClass névMail Boxes