A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

BST hat rack without dividers

Egyedi azonosító: hat-shelf-without-dividers
Gyártó: Sonesson Inredningar
Termék család: Storage
Termék csoport: Interior systems
Publikálás dátuma: 2016-11-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Polcok és tárolóelemek
Uniclass 1.4 Kód: L826
Uniclass 1.4 Leírás: Shelving
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-77
Uniclass 2.0 Leírás: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Leírás: Shelves and storage units
NBS Reference Kód: 35-77-80
NBS Reference Leírás: Shelves
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Metal Storage Shelving
OmniClass szám: 23-21 11 11 11
OmniClass cím: Commercial Storage Shelves