Termékek közzététele
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
    Archivált

    Mailbox typ 1 double section 10 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómailbox-typ1-double-section-10-boxes
    • TermékcsaládStorage
    • TermékcsoportMailbox
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)917
    • Szélesség (mm)915
    • Mélység (mm)288
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névPost
    • UNSPSC kód301029
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 leírásMail equipment
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 névMail Boxes
    • OmniClass szám23-19 15 11
    • OmniClass névMail Boxes