A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Storage locker H303

Egyedi azonosító: storage-locker-h303
Gyártó: Sonesson Inredningar
Termék család: Storage
Termék csoport: Cabinets
Publikálás dátuma: 2018-07-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Poland

BIMobject kategória: Bútor - Polcok és tárolóelemek
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Cabinets
UNSPSC kód: 30161801
Uniclass 1.4 Kód: L72141
Uniclass 1.4 Leírás: Cabinets
Uniclass 2.0 Kód: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Leírás: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Leírás: Lockers
NBS Reference Kód: 35-77-48
NBS Reference Leírás: Lockers
CSI MasterFormat 2014 kód: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Storage Cabinets
OmniClass szám: 23-29 17 00
OmniClass cím: Property Storage Locks
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Név Érték
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®